Argentina
Las válvulas can IO-Link de Rexroth hacen posible la comunicación de un extremo a otro con sensores y accionadores

IO-Link

Esfuerzo mínimo – Máximo beneficio

Cableado estandarizado y una placa de identificación electrónica hacen que la puesta en marcha sea más fácil y aumentan la disponibilidad.

Conexión de sistemas hidráulicos mediante IO-Link

IO-Link hace posible la comunicación de un extremo a otro con sensores y accionadores, sin importar el bus de campo que se use.

Las válvulas proporcionales utilizadas en los sistemas hidráulicos ahora pueden usarse para la comunicación digital bidireccional: inteligente, simple y rentable. Esto simplifica la puesta en marcha del hardware y el software y permite ajustar las válvulas hidráulicas con flexibilidad para distintos procesos de producción.

Ahora se cumple con requisitos más estrictos para la maquinaria y sistemas flexibles.

La información de diagnóstico ampliada permite conceptos de mantenimiento predictivo y orientado al estado y reduce significativamente los tiempos de inactividad y mantenimiento. Esto ayudará a aumentar la disponibilidad de la maquinaria.

IO-Link también integra las válvulas hidráulicas utilizadas en estructuras conectadas con vistas al futuro, como componentes de la Industria 4.0.

Beneficios para el cliente

¿QUÉ BENEFICIOS APORTA IO-LINK? Cableado estandarizado y una placa de identificación electrónica hacen que la puesta en marcha sea más fácil y aumentan la disponibilidad.

Universales

Estándar abierto para conexiones bidireccionales entre puntos paralelas al bus de campo

¿Quiere…
…hacer que el cableado multipolar de las válvulas inteligentes sea más sencillo?

Nuestra respuesta está clara:
IO-Link permite conectar todo fácilmente y de forma estandarizada, desde motores eléctricos y sensores hasta válvulas hidráulicas.

Reducción de costos

Conexión sencilla con cables estandarizados y conectores M12

¿Quiere…
…hacer que el cableado multipolar de las válvulas inteligentes sea más sencillo?
…cables estandarizados para todos los sensores y accionadores que reduzcan los niveles de su stock?
…realizar el cableado de forma fácil y barata a la vez que ahorra espacio en el proceso?

Nuestra respuesta está clara:
Con una interfaz estandarizada, IO-Link permite el usa de cables estandarizados y no apantallados de 3 o 5 núcleos con los conectores M12.

Ingeniería eficiente

"Plug and produce", no se requieren herramientas de ingeniería adicionales

¿Quiere…
…acceso a los estados y parámetros de las válvulas a nivel de sensor y válvula sin tener que integrar cada componente en un sistema de bus de campo?
…cambiar parámetros dependiendo de sus procesos de producción?
…evitar daños en la máquina por confusiones a la hora de cambiar componentes, pero sin el complejo trabajo de programación necesario de los sistemas de control?

Nuestra respuesta está clara:
IO-Link es una conexión sencilla entre puntos entre el maestro y este dispositivo. No es necesario tener una dirección IP para ello. Gracias a la especificación y la descripción del dispositivo IODD, se podrán identificar claramente los dispositivos. La interfaz es bidireccional y digital, lo que permite un intercambio de datos sin errores hasta los últimos metros del campo.

Alta disponibilidad del sistema

Datos para un mantenimiento predictivo y sustitución rápida del dispositivo

¿Tiene…
…que localizar sus componentes rápidamente para reducir los tiempos de parada del sistema?

Nuestra respuesta está clara:
Durante la puesta en marcha, el usuario puede especificar un marcador de ubicación que se guardará en la válvula. Los datos del dispositivo también están disponibles en IODD.

Preparado para la industria 4.0

Componentes hidráulicos para el flujo vertical de información

¿Quiere…
…cambiar la información adicional de una válvula para el mantenimiento predictivo?

Nuestra respuesta está clara:
Las válvulas IO-Link registran el tiempo de funcionamiento y la temperatura y crean un histograma con datos sobre el tiempo de funcionamiento/rangos de temperatura con tres umbrales establecidos. Se puede recuperar esta información mediante la interfaz si fuera necesario.

Topología

Topología can válvulas IO-Link de Rexroth

Vídeos

How to: Inbetriebnahme eines IO-Link Systems (Parte 1) Zyklischer Datenaustausch [solo en alemán]

How to: Inbetriebnahme eines IO-Link Systems (Parte 2) Azyklischer Datenaustausch [solo en alemán]

Proportional Valves with IO-Link Interface from Bosch Rexroth